Schneider-Electric
 
15220 image- myse
15220
Multi 9 - transformateur de sécurité - 230V 50..60Hz - secondaire 12..24V - 40VA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Type de transformateur Transformateur de sûreté
Gamme de produit TR
Type de produit ou équipement Transformateur
Nom de l'appareil TR
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie 12/24 V: +/-5 % en charge
14/28 V: hors charge
Protection court-circuit sortie Intégré
Puissance nominale en VA 40 VA
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 10
Hauteur 89 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 60 mm
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel 4 mm²
Environnement
Normes EN 61558-2-6
CEI 61558-2-6
EN 60742
Certifications du produit NF
Catégorie de surtension Classe II avec blindage de borne en option
Température ambiante de fonctionnement -20…55 °C
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 1,19 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months